先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/charge-pumps
出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術 出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術 出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
EE-Sim:設計およびシミュレーション

チャージポンプ

チャージポンプ
チャージポンプICは、スイッチング技術と容量性エネルギー蓄積素子を使って電圧を変換し、任意に安定化させます。一般的に低出力電流要件のアプリケーション用に高効率かつ小型のソリューションを提供します。安定化チャージポンプは電圧入力が変化しても一定の出力を維持します。
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック) (424) >
- ステップアップ(ブースト) (105) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト) (38) >
- 反転 (24)
- LEDドライバ (84)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC (92)
- 絶縁型電源 (28) >
- チャージポンプ (46)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ (5)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- ディスプレイ電源および制御 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (2)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ (40)
- バッテリバックアップ回路 (80) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ (35) >

注目の技術資料
注目製品

MAX1595 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ
MAX1595チャージポンプレギュレータは、1.8V~5.5V入力から3.3Vまたは5Vを生成します。独自の制御アーキテクチャにより、レギュレータが入力電圧をステップアップまたはステップダウン...
- 超小型:3個のセラミックコンデンサのみ必要
- インダクタ不要
- 出力電流:最大125mA
- 安定化出力電圧:±3%
- スイッチング周波数:1MHz
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 静止電流:220µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- シャットダウン時負荷切断

MAX16945 EMIセンシティブの車載アプリケーション用、SOT23の30mA反転チャージポンプ
MAX16945は、+1.4V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。このデバイスの出力抵抗は12Ωと非常に小さいため、最高の効率で+10...
- 入力電圧範囲:+1.4V~+5.5V
- +105℃で30mAの出力電流を補償
- EMIを低減するスルーレート制限
- 0.1µAのロジック制御によるシャットダウン
- 12Ωの低出力抵抗
- スタートアップ電流制限
- 6ピンのSOT23パッケージ
- AEC-Q100認定

MAX889 高周波、安定化、200mA、反転チャージポンプ
MAX889は、200mAまでの負荷に対して安定化負出力を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは2.7V~5.5V入力で動作し、-2.5V~-VINの可変安定化出力を生成します。 MAX...
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:最大2MHz
- 小型コンデンサ:1µF
- 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 可変安定化負出力:-2.5V~-VIN
- 0.1µAロジック制御シャットダウン
- 低出力抵抗(安定化範囲内):0.05Ω
- ソフトスタートおよびフの字電流制限
- 短絡およびサーマルシャットダウン保護
- パッケージ:8ピンSO

MAX844 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO
MAX844EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...
MAX840EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...

MAX843 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO
MAX843EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...

MAX840 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO

MAX1852 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付
MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
- 出力電流:30mA
- 低出力抵抗:15Ω
- 消費電流:68µA (MAX1852)
- 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 2種類のスイッチング周波数
- 50kHz (MAX1852)
- 200kHz (MAX1853)
- スルーレート制限によりEMIを低減
- パッケージ:超小型6ピンSC70

MAX1853 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付
MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
- 出力電流:30mA
- 低出力抵抗:15Ω
- 消費電流:68µA (MAX1852)
- 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 2種類のスイッチング周波数
- 50kHz (MAX1852)
- 200kHz (MAX1853)
- スルーレート制限によりEMIを低減
- パッケージ:超小型6ピンSC70

MAX1759 バック/ブーストレギュレーティングチャージポンプ、µMAXパッケージ
MAX1759は、1セルのリチウムイオン(Li+)電池、あるいは2または3セルのNiMHまたはアルカリ電池から小型ハンドヘルドポータブル機器用の安定化出力電圧を生成するバック/ブースト安定化チ...
- 安定化出力電圧(固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5V)
- 保証出力電流:100mA
- 入力電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 低自己消費電流:50µA
- シャットダウンモード:1µA
- シャットダウン中は負荷を入力から切断
- 高い動作周波数:1.5MHz
- 小型セラミックコンデンサを使用
- 短絡保護およびサーマルシャットダウン
- パッケージ:小型10ピンµMAX

MAX1683 スイッチトキャパシタ電圧ダブラ
超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧ダブラMAX1682/MAX1683は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を受け付けます。高い電圧変換効率(98%以上)および低い動作電流(MAX16...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- 電圧変換効率:98%
- 自己消費電流:110µA (MAX1682)
- 必要なコンデンサは2個のみ
- 45mAまでの出力電流

MAX1682 スイッチトキャパシタ電圧ダブラ
超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧ダブラMAX1682/MAX1683は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を受け付けます。高い電圧変換効率(98%以上)および低い動作電流(MAX16...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- 電圧変換効率:98%
- 自己消費電流:110µA (MAX1682)
- 必要なコンデンサは2個のみ
- 45mAまでの出力電流

MAX1822 ハイサイド電源
MAX1822は、安定化チャージポンプを使用して入力電源電圧より11V大きい安定化出力電圧を生成し、ハイサイドスイッチングおよび制御回路に供給するハイサイド電源です。MAX1822は、通常コス...
- 動作電源電圧範囲:+3.5V~+16.5V
- 出力電圧のレギュレーション:VCC + 11V (typ)
- 自己消費電流:150µA (typ)
- パワーレディ出力
MAX889SEVKIT MAX889Sの評価キット
MAX889 ICは、安定化負出力電圧(負荷200mAまで)を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは+2.7V~+5.5Vの入力で動作し、-2.5V~-VINの調整可能な安定化出力を供給...
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 1つの2.2µFおよび2つの10µFセラミックコンデンサを使用
- 可変出力:-2.5V~-VIN
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:1MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
MAX889S_EVKIT MAX889Sの評価キット
MAX889 ICは、安定化負出力電圧(負荷200mAまで)を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは+2.7V~+5.5Vの入力で動作し、-2.5V~-VINの調整可能な安定化出力を供給...
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 1つの2.2µFおよび2つの10µFセラミックコンデンサを使用
- 可変出力:-2.5V~-VIN
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:1MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

MAX1697 シャットダウン付き、60mA、SOT23反転チャージポンプ
MAX1697は、+1.25V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。本製品は出力抵抗が12Ωと非常に小さいため、最高の効率で最大60mAまで...
- 出力電流:60mA
- 低出力抵抗:12Ω
- 消費電流:150µA (MAX1697R)
- 僅か2つの1µFコンデンサで動作(MAX1697U)
- スタートアップ電流制限
- 入力電圧範囲:+1.25V~+5.5V
- スルーレート制限によりEMIを低減

MAX1730 1.8Vまたは1.9Vロジック用、50mA安定化ステップダウンチャージポンプ
MAX1730は、2.7V~5.5Vの入力電圧から1.8Vまたは1.9Vの固定出力電圧(最大電流50mA)を発生する安定化ステップダウンチャージポンプです。MAX1730は小型性が要求されるア...
- ピーク効率:85%以上
- 保証出力電流:50mA
- デュアルモード出力:1.8Vまたは1.9V
- 出力電圧精度:±3%
- 最大動作周波数:2MHz
- 小型0.22µFコンデンサ
- インダクタ不要
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- シャットダウンモードにおいては出力を入力から切断
- パッケージ:10ピンµMAX (最大高さ1.09mm)

MAX828 スイッチトキャパシタ電圧インバータ
MAX828/MAX829は、+1.5V~+5.5Vの入力電圧を許容する超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。MAX828は12kHzで動作し、MAX829は35kHzで動作...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 電圧変換効率:95%
- 入力電源電圧を反転
- 自己消費電流:60µA (MAX828)
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 僅か2個のコンデンサで動作
- 出力電流:25mA

MAX1595 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ
MAX1595チャージポンプレギュレータは、1.8V~5.5V入力から3.3Vまたは5Vを生成します。独自の制御アーキテクチャにより、レギュレータが入力電圧をステップアップまたはステップダウン...
- 超小型:3個のセラミックコンデンサのみ必要
- インダクタ不要
- 出力電流:最大125mA
- 安定化出力電圧:±3%
- スイッチング周波数:1MHz
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 静止電流:220µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- シャットダウン時負荷切断

MAX16945 EMIセンシティブの車載アプリケーション用、SOT23の30mA反転チャージポンプ
MAX16945は、+1.4V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。このデバイスの出力抵抗は12Ωと非常に小さいため、最高の効率で+10...
- 入力電圧範囲:+1.4V~+5.5V
- +105℃で30mAの出力電流を補償
- EMIを低減するスルーレート制限
- 0.1µAのロジック制御によるシャットダウン
- 12Ωの低出力抵抗
- スタートアップ電流制限
- 6ピンのSOT23パッケージ
- AEC-Q100認定

MAX889 高周波、安定化、200mA、反転チャージポンプ
MAX889は、200mAまでの負荷に対して安定化負出力を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは2.7V~5.5V入力で動作し、-2.5V~-VINの可変安定化出力を生成します。 MAX...
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:最大2MHz
- 小型コンデンサ:1µF
- 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 可変安定化負出力:-2.5V~-VIN
- 0.1µAロジック制御シャットダウン
- 低出力抵抗(安定化範囲内):0.05Ω
- ソフトスタートおよびフの字電流制限
- 短絡およびサーマルシャットダウン保護
- パッケージ:8ピンSO

MAX844 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO
MAX844EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...
MAX840EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...

MAX843 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO
MAX843EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...

MAX840 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス
MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
- -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
- 出力電圧リップル:1mVP-P
- チャージポンプのスイッチング周波数:
- 通常動作時:100kHz
- シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
- 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
- パッケージ:小型8ピンSO

MAX1852 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付
MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
- 出力電流:30mA
- 低出力抵抗:15Ω
- 消費電流:68µA (MAX1852)
- 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 2種類のスイッチング周波数
- 50kHz (MAX1852)
- 200kHz (MAX1853)
- スルーレート制限によりEMIを低減
- パッケージ:超小型6ピンSC70

MAX1853 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付
MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
- 出力電流:30mA
- 低出力抵抗:15Ω
- 消費電流:68µA (MAX1852)
- 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 2種類のスイッチング周波数
- 50kHz (MAX1852)
- 200kHz (MAX1853)
- スルーレート制限によりEMIを低減
- パッケージ:超小型6ピンSC70

MAX1759 バック/ブーストレギュレーティングチャージポンプ、µMAXパッケージ
MAX1759は、1セルのリチウムイオン(Li+)電池、あるいは2または3セルのNiMHまたはアルカリ電池から小型ハンドヘルドポータブル機器用の安定化出力電圧を生成するバック/ブースト安定化チ...
- 安定化出力電圧(固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5V)
- 保証出力電流:100mA
- 入力電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 低自己消費電流:50µA
- シャットダウンモード:1µA
- シャットダウン中は負荷を入力から切断
- 高い動作周波数:1.5MHz
- 小型セラミックコンデンサを使用
- 短絡保護およびサーマルシャットダウン
- パッケージ:小型10ピンµMAX

MAX1683 スイッチトキャパシタ電圧ダブラ
超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧ダブラMAX1682/MAX1683は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を受け付けます。高い電圧変換効率(98%以上)および低い動作電流(MAX16...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- 電圧変換効率:98%
- 自己消費電流:110µA (MAX1682)
- 必要なコンデンサは2個のみ
- 45mAまでの出力電流

MAX1682 スイッチトキャパシタ電圧ダブラ
超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧ダブラMAX1682/MAX1683は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を受け付けます。高い電圧変換効率(98%以上)および低い動作電流(MAX16...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- 電圧変換効率:98%
- 自己消費電流:110µA (MAX1682)
- 必要なコンデンサは2個のみ
- 45mAまでの出力電流

MAX1822 ハイサイド電源
MAX1822は、安定化チャージポンプを使用して入力電源電圧より11V大きい安定化出力電圧を生成し、ハイサイドスイッチングおよび制御回路に供給するハイサイド電源です。MAX1822は、通常コス...
- 動作電源電圧範囲:+3.5V~+16.5V
- 出力電圧のレギュレーション:VCC + 11V (typ)
- 自己消費電流:150µA (typ)
- パワーレディ出力
MAX889SEVKIT MAX889Sの評価キット
MAX889 ICは、安定化負出力電圧(負荷200mAまで)を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは+2.7V~+5.5Vの入力で動作し、-2.5V~-VINの調整可能な安定化出力を供給...
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 1つの2.2µFおよび2つの10µFセラミックコンデンサを使用
- 可変出力:-2.5V~-VIN
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:1MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
MAX889S_EVKIT MAX889Sの評価キット
MAX889 ICは、安定化負出力電圧(負荷200mAまで)を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは+2.7V~+5.5Vの入力で動作し、-2.5V~-VINの調整可能な安定化出力を供給...
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 1つの2.2µFおよび2つの10µFセラミックコンデンサを使用
- 可変出力:-2.5V~-VIN
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:1MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

MAX1697 シャットダウン付き、60mA、SOT23反転チャージポンプ
MAX1697は、+1.25V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。本製品は出力抵抗が12Ωと非常に小さいため、最高の効率で最大60mAまで...
- 出力電流:60mA
- 低出力抵抗:12Ω
- 消費電流:150µA (MAX1697R)
- 僅か2つの1µFコンデンサで動作(MAX1697U)
- スタートアップ電流制限
- 入力電圧範囲:+1.25V~+5.5V
- スルーレート制限によりEMIを低減

MAX1730 1.8Vまたは1.9Vロジック用、50mA安定化ステップダウンチャージポンプ
MAX1730は、2.7V~5.5Vの入力電圧から1.8Vまたは1.9Vの固定出力電圧(最大電流50mA)を発生する安定化ステップダウンチャージポンプです。MAX1730は小型性が要求されるア...
- ピーク効率:85%以上
- 保証出力電流:50mA
- デュアルモード出力:1.8Vまたは1.9V
- 出力電圧精度:±3%
- 最大動作周波数:2MHz
- 小型0.22µFコンデンサ
- インダクタ不要
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- シャットダウンモードにおいては出力を入力から切断
- パッケージ:10ピンµMAX (最大高さ1.09mm)

MAX828 スイッチトキャパシタ電圧インバータ
MAX828/MAX829は、+1.5V~+5.5Vの入力電圧を許容する超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。MAX828は12kHzで動作し、MAX829は35kHzで動作...
- パッケージ:5ピンSOT23
- 電圧変換効率:95%
- 入力電源電圧を反転
- 自己消費電流:60µA (MAX828)
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 僅か2個のコンデンサで動作
- 出力電流:25mA
ツール
注目のリファレンスデザイン
Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently
Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...
Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently
Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...