USB-CとUSB Power Deliveryによって、今では細い双方向ケーブル1本だけで小型電子機器にデータ、ビデオ、および電力を伝送することが可能となっています。USB Type-CとUSB Power Deliveryはエンドユーザーにとって電子機器の取り扱いを容易にしますが、このプロトコルに準拠するには、複数のハードウェア部品、複雑なソフトウェア、そしてカスタムファームウェアの開発が必要になる場合があります。
マキシムが提供するUSB-CおよびUSB Power Delivery設計用の広範なIC製品は、双方向のデータおよび電力伝送の要件に対応した小型で電力効率に優れた電子機器を開発する際に必要な、高い集積度と柔軟性を提供します。マキシムの製品ポートフォリオには、チャージャ、コンバータ、コントローラや電力経路および保護デバイスが含まれ、その特長は次のとおりです。
- 簡素で堅牢かつ柔軟な設計が可能
- 部品コストを削減し、ソリューションを小型化
- 開発期間を短縮
注目のビデオ
技術資料

注目製品
型番 | 機能 | 説明 | サンプル | 注文 | EVキット |
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C PDコントローラ | |||||
MAX77958 | PDコントローラ | USB Type-C Power Delivery (PD)コントローラ | サンプル | 購入 | 購入 |
USB-Cチャージャ | |||||
MAX77860 | チャージャおよびCC制御、I2C設定 | 3.15A USB-Cバックチャージャ、I2C内蔵、1Sリチウムイオンバッテリ用 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX77751 | チャージャおよびCC制御 | 3.15A USB-C自律型バックチャージャ、1セルリチウムイオンバッテリ用 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX14748 | チャージャおよびCC制御、I2C設定 | 1.5A USB-Cブーストチャージャ、I2C内蔵、2Sリチウムイオンバッテリ用 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX77962 | チャージャ | 3Aバックブーストチャージャ、USB Power Delivery対応、2Sリチウムイオンバッテリ用 | サンプル | 購入 | 購入 |
USB-Cパワー | |||||
MAX77756 | コンバータ | 24V入力、500mAバックレギュレータ、デュアル入力電源マルチプレクサ内蔵 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX77596 | コンバータ | 24V、300mA、バックコンバータ、IQ 1.1µA | サンプル | 購入 | 購入 |
USB-C電力経路および保護 | |||||
MAX14727 | チャージャおよびCC制御、I2C設定 | デュアル入力、双方向過電圧プロテクタ、自動パス制御内蔵 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX20323 | 保護 | USB Type-C CC端子過電圧プロテクタ | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX20328 | 保護 | USB Type-Cオーディオアダプタアクセサリ用マルチプレクサスイッチ | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX20333 | 保護 | 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵 | サンプル | 購入 | 購入 |
MAX20334 | 保護 | 過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチ | サンプル | 購入 | 購入 |