バッテリ残量ゲージは、バッテリガスゲージとも呼ばれ、バッテリ充電状態(SOC)および劣化状態を判定します。バッテリ残量ゲージICは、特定の動作条件下で、あとどのくらいの時間バッテリが電力を供給し続けることができるかを予測します。不十分なバッテリ寿命と信頼性のないバッテリSOC情報は、あらゆるバッテリ動作機器についての最も一般的な不満の例です。突然のシャットダウンを防ぐには非常に高精度のバッテリ残量ゲージが必要で、優れたユーザー体験に欠かせません。
マキシムのバッテリ残量ゲージは、10億以上の機器で使用され成功を収めてきました。エンプティまでの時間、フルまでの時間、バッテリ経年予測、およびダイナミックパワーなどの機能が過渡負荷の動作時間を延長します。業界をリードする特長として、以下があります。
マキシムの特許取得済みModelGaugeアルゴリズムはバッテリSOCレポートに業界最高レベルの精度を提供します。電流検出抵抗やその他外部部品をなくすことで、ModelGaugeバッテリ残量ゲージICはコストとスペースも削減します。
ModelGauge m5バッテリ残量ゲージ
マキシムの特許取得済みModelGauge m5アルゴリズムは、クーロンカウンタの優れた短期的精度とリニアリティ、電圧ベースModelGaugeバッテリ残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界トップクラスの残量ゲージ精度を提供します。さらに、バッテリがエンプティ付近のクリティカル領域に近づくと、ModelGauge m5アルゴリズムは特殊なエラー補正メカニズムを呼び出してあらゆる誤差を除去します。これらのバッテリゲージICは、充電中においてもエンプティまでの時間とフルまでの時間の高精度の予測、および3つの方法(容量の減少、バッテリ抵抗の増大、およびサイクル数)によるバッテリ経年の報告を提供します。
ダイナミックバッテリパワー技術は、最小システム電圧要件に反することなくバッテリが供給可能な最大電力についてのリアルタイム情報を提供することによって、システムがピーク性能で動作することを可能にします。同時に、このアルゴリズムはバッテリガスゲージが超低自己消費電流で動作することも可能にし、小型バッテリアプリケーションの動作寿命を延長します。また、一部のバージョンは、Cycle+™経年予測、および偽造バッテリの使用を防ぐSHA-256認証を内蔵しています。
ModelGauge m5 EZアルゴリズム
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、バッテリ特性評価を不要にすることで、バッテリ残量ゲージの実装を容易にします。m5 EZアルゴリズムは、多くの場合通常の冗長なバッテリ特性プロセスを必要とせずに高精度バッテリSOCを提供するため、設計サイクルが短くなります。この堅牢なアルゴリズムは、ほとんどのリチウムバッテリおよびアプリケーションで多様なバッテリにも対応します。
認証および保護内蔵バッテリ残量ゲージ
マキシムは、認証および保護を備えたバッテリ残量ゲージICも提供しています。リチウムイオンプロテクタおよびチャレンジ&レスポンス認証システムをベースとしたセキュアハッシュアルゴリズム-1 (SHA-1)/セキュアハッシュアルゴリズム-2 (SHA-2)を内蔵したバッテリゲージもあります。
バッテリゲージアナログフロントエンド(AFE)
マキシムのバッテリゲージAFEは、電流、電圧、および温度を測定するための高精度アナログフロントエンドICです。温度測定機能をチップに内蔵しているため、バッテリパック内のサーミスタが不要です。また、マキシムのバッテリゲージAFEは、電流測定時に温度データを使用して利得および温度係数を補正することもできるため、低コストの電流検出抵抗の使用が可能です。
- 非常に低い温度や重い負荷といった困難な条件下でも最高精度のSOC情報を提供
- 低自己消費電流によってウェアラブルなどの低電力アプリケーションに最適
- 強力なSHA-256認証によって偽造バッテリパックを防止
- 内部保護によってスペースを節約しバッテリパックの設計を簡素化
- バッテリ特性評価が不要でセットアップが容易(ModelGauge™ m5 EZ)
- プログラム時間が短く較正が不要なため製造が容易
- 通信インタフェース:I2C、1-Wire®、SMBus
注目のビデオ
アプリケーションノート
ホワイトペーパー
デザインソリューション
セレクタガイド
技術資料

お客様の声
注目のブログ
最新ブログ
December 15, 2020
機器のバッテリと充電ケースは、長時間の動作を提供するのに十分なエネルギーを備えているでしょうか?
December 15, 2020
Learn how CarePredict is giving seniors and their loved ones peace of mind with its wearable health-monitoring solution, designed with Maxim Integrated ICs.
December 01, 2020
Watch this short video to learn how a battery fuel gauge IC with authentication prevents battery pack cloning. Test-drive the IC with the eval kit from Maxim Integrated.
January 21, 2020
Get better battery state-of-charge (SOC) accuracy in a smaller fuel-gauge solution with pack-side fuel gauging. Read the blog to learn more.
November 28, 2019
ミネソタ州ミネアポリスに本社を置くZivix社は、電子楽器のラインナップでミュージシャンを教育し力を与えるという使命に取り組んでいます。
November 15, 2019
ポータブル電子機器を設計するエンジニアにとって、バッテリマネージメントはより深刻な課題をはらんでいます。機器はますます小型化しており、それはバッテリ容量に影響を与えます。
November 15, 2019
スマートフォンのメーカーが、経年劣化したバッテリに対応するために旧型モデルの動作速度を落としているというニュースをお聞きになったと思います。目的は、バッテリが古くなったスマートフォンが突然シャットダウンするのを防ぐことです。
September 27, 2018
Check out the cool winning designs created as part of our MAX32620FTHR design contest with Hackster.io.
September 26, 2017
New technologies are giving us new ways to manage medical conditions. See what two companies have created with Maxim ICs to enhance quality of life.
ビデオ
注目製品
パック側残量ゲージ
製品 | リチウムイオンセル数 | 特長 | 自己消費電流 | 標準アプリケーション | 購入 | サンプル | EVキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX17201 | シングルセル(1S) | SHA-256認証、ライフロギング | 9µA | スマートフォン、タブレット、AR/VRゴーグル、mPOS | 購入 | サンプル | 購入 |
MAX17205 | マルチセル(2S+) | SHA-256認証、ライフロギング | 12µA | ウルトラブック、トランシーバ、ロボット、ドローン、電動工具 | 購入 | サンプル | 購入 |
MAX17301 | シングルセル(1S) | プロテクタ、SHA-256認証、ライフロギング | 9µA | スマートフォン、タブレット、AR/VRゴーグル、mPOS | 購入 | サンプル | 購入 |
MAX17303 | シングルセル(1S) | プロテクタ、ライフロギング | 9µA | スマートフォン、タブレット、AR/VRゴーグル、mPOS | 購入 | サンプル | 購入 |
ホスト側残量ゲージ
製品 | リチウムイオンセル数 | 特長 | 自己消費電流 | 標準アプリケーション | 購入 | サンプル | EVキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX17260 | シングルセル(1S) | ハイサイドまたはローサイド電流検出 | 5.1µA | スマートウォッチ、完全ワイヤレスステレオヘッドセット、スマートフォン、タブレット、AR/VRゴーグル、mPOS、ヘルス/フィットネスモニタ、ポータブルゲーム機 | 購入 | 購入 | |
MAX17261 | マルチセル(2Sおよびそれ以上) | ホスト側 | 5.1µA | ウルトラブック、医療機器、モバイルプリンタ、ドローン、ワイヤレススピーカー | 購入 | 購入 | |
MAX17262 | シングルセル(1S) | 検出抵抗内蔵 | 5.2µA | トラッカー、医療機器、ヘルス/フィットネスモニタ | 購入 | 購入 | |
MAX17263 | シングルセル(1S)、マルチセル(2S+) | LEDドライバ | 5.1µA | バッテリバックアップ、ドローン、電動自転車、ヘッドライトおよび懐中電灯、電動工具、ワイヤレススピーカー、玩具 | 購入 | 購入 |