先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/battery-management/battery-charger-ics

マキシムのバッテリチャージャICの広範なポートフォリオは、1~3セルのリチウムイオン(Li+)/リチウムポリマー、NiMH/NiCd、鉛蓄電池、およびさまざまなサイズの各種充電式バッテリの安全な充電を提供します。

  • 高効率スイッチングバッテリチャージャ:大容量バッテリ用に最大9Aの低発熱および急速充電ソリューションを提供
  • 残量ゲージ内蔵バッテリチャージャIC:小型ソリューションサイズを提供しシステムソフトウェア設計を簡素化
  • USB Type-Cチャージャ:CC検出およびBC1.2検出を内蔵しUSB Type-Cと従来のUSBシステムに対応するシングルチップソリューションを提供
  • USB-Type-C Power Deliveryチャージャ:小型ソリューションサイズで、従来のUSBシステムに対する下位互換性を維持しながらUSB-C Power Deliveryの全範囲に対応する5V~20Vにわたって動作

マキシムのバッテリチャージャは、AR/VR機器、デジタル一眼レフカメラ、モバイルポイントオブセール(mPOS)機器、ウェアラブル、Bluetooth®ヘッドセット、IoT機器、ポータブル医療装置、携帯電話、タブレット、産業用コンピュータ、および2-in-1コンピュータなどの一般的なアプリケーションでの使用に最適です。

注目のビデオ


USB-Cの基礎
16:10 June 01, 2020


MAX77860を使用してUSB Type-CおよびBC1.2ポートでバッテリを充電する方法(日本語字幕)
6:30 July 06, 2020


USB Power Deliveryによる急速充電
10:13 March 15, 2021

アプリケーションノート

チュートリアル

セレクタガイド

デザインソリューション

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

型番 入力動作範囲 充電電流 チャージャタイプ 充電検出 対応バッテリタイプ 購入/サンプル EVキット
残量ゲージ内蔵1セルチャージャ
MAX77818 CHGIN: 13.7V/WCIN: 5.9V 3A スイッチングバックチャージャ、残量ゲージ内蔵およびデュアル入力 1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
1セルチャージャ
MAX77975 3.8V~19V 3.5A スイッチングバック充電 1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX77976 3.8V~19V 5.5A スイッチングバック充電 1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX77751 13.5V 3A スタンドアロンスイッチングバックチャージャ USB Type-C
CC検出/BC1.2
1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX77860 13.5V 3A スイッチングバックチャージャ USB Type-C
CC検出/BC1.2
1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX8971 7.5V 1.55A スイッチングバックチャージャ 1セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
2~3セルチャージャ
MAX77962 3.5V~23V 3.2A USB-C Power Delivery用スイッチングバックブーストチャージャ 2セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX77961 3.5V~25V 6A スイッチングバックブーストチャージャ 2~3セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX77960 3.5V~25V 3A スイッチングバックブーストチャージャ 2~3セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
MAX14748 5.6V 2A スイッチングブーストチャージャ USB Type-C
CC検出/BC1.2
2セルリチウムイオン 購入/サンプル 購入
チャージャ用USB-C PDコントローラ
MAX77958 28V USB Type-C Power Deliveryコントローラ USB Type-C
PD/CC検出/BC1.2
購入/サンプル 購入

注目のリファレンスデザイン

MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。
MAXREFDES179#リファレンスデザインボード

MAXREFDES179#リファレンスデザインボード

MAXREFDES179リファレンスデザインは、完全なユニバーサルシリアルバス(USB) Type-C PDソリューションで、バックブーストチャージャ、残量ゲージ、およびスイッチドキャパシタコ...

注目の評価キット

MAX77818EVSYS <a href="/jp/products/MAX77818">MAX77818</a>の評価システム

MAX77818EVSYS MAX77818の評価システム

MAX77818の評価システム(EVシステム)は、MAX77818の評価キット(EVキット)と、それに対応したマキシムのMINIQUSBインタフェースボードで構成されます。 MAX77818の...
  • 12VCHGIN、3A充電を実証
  • MG5残量ゲージ性能を実証
  • デュアル入力充電を実証
  • OTGモードを実証
  • MAX77818の詳細性能を評価
MAX77960EVKIT-06 <a href="/jp/products/MAX77960">MAX77960</a>/<a href="/jp/products/MAX77961">MAX77961</a>の評価キット

MAX77960EVKIT-06 MAX77960/MAX77961の評価キット

MAX77960/MAX77961の評価キット(EVキット)は、3A/6A USB Type-C®バックブーストチャージャのMAX77960/MAX77961を評価する完全実装および試験済み表...
  • 2S/3Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵USB Type-CバックブーストチャージャのMAX77960/MAX77961を評価
  • 3.5V~25.4Vの入力動作範囲を実証
  • 最大3A (MAX77960)/6A (MAX77961)の充電を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • ボード上のダミーサーミスタによってJEITA準拠を実証
  • 実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース