MAX8971の評価システム
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8971の評価システム | Jun 06, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- DC-DCコンバータ入力電流制限
- 調整範囲:100mA~1500mA (EVキット標準設定:500mA)
- バッテリ充電電流制限調整範囲:250mA~1550mA (EVキット標準設定:500mA)
- 完了スレッショルド調整範囲:50mA~200mA
- バッテリ安定化電圧調整範囲:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
- 急速充電およびトップオフタイマー調整範囲
- 高効率4MHzスイッチングLi+バッテリチャージャ
- IRQBインジケータを備えたI²Cシリアルインタフェース
- 選択可能な充電ソースコネクタ
- 2.1mm BarrelまたはMicro-USB
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルカメラ
- GPS、PDA
- ヘッドセットおよびメディアプレーヤー
- スマートフォン
- USB充電
説明
MAX8971の評価キット(EVキット)は、I2C機能を備えた1.55A対応、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DCバッテリチャージャのMAX8971 ICを実証します。このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から1セルリチウムイオンバッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。バッテリ充電電流制限と入力電流制限は個別に設定されます。充電電流および入力電流制限は最大1500mAまで設定可能です。USBサスペンドモードにも対応しています。
このEVキットには、標準でMAX8971EWP+が実装されています。付属のMINIQUSBインタフェースボードを使用して、USBインタフェースボードを介したPCとの通信を実現することができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダーボードの組み合わせによって、利用可能なUSBポートを備えたIBM互換PCでI2C 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8971の評価システム | Jun 06, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。