先頭に戻る

MAX8934A、MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D、およびMAX8934Eの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリ温度監視によって充電電流と終端電圧を自動調整
    • ポテンショメータ調整が可能
    • 0603サーミスタ実装面積が使用可能
    • 高度サーミスタ構成が可能(R21、R22)
    • サーミスタイネーブル入力(THMEN)
  • 調整可能な入力電流制限および急速充電電流制限
    • 急速充電電流制限:750mAおよび1.5A (JU5)
    • USB入力電流制限:475mAおよび95mA (PEN1、PEN2)
    • DC入力電流制限:最大2A (R2)
  • ステータスLEDインジケータ:アクティブローDOK、アクティブローUOK、アクティブローCHG、アクティブローDONE、アクティブローFLT、およびアクティブローOT
  • USBサスペンドロジック入力
  • 常時オンLDO:3.3V
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラおよびデジタルビデオカメラ
  • 携帯ゲームシステム
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • ポータブルメディア、MP3プレーヤー、およびPND

説明

MAX8934Aの評価キット(EVキット)は、高度バッテリ温度監視機能を内蔵しSmart Power Selectorを備えたデュアル入力リニアチャージャのMAX8934Aを評価するための完全実装および試験済み回路です。

このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は最大2Aの抵抗調整可能な電流制限を備え、またUSB電流入力制限は100mAまたは500mAにロジック設定可能です。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流制限は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。高度なバッテリ温度監視によって、充電電流および終端電圧が自動的に監視されます。

このEVキットは、MAX8934Aが出荷時に実装されていますが、MAX8934A (U1)をMAX8934_に置換すると、MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D、およびMAX8934Eの評価にも使用することができます。このEVキットをお求めの際に、MAX8934_の無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。