先頭に戻る
主な特長
- 3.25MHzスイッチングLi+/Li-Polyバッテリチャージャ
- JEITAバッテリ温度監視によって充電電流と終止電圧を調整
- 3380K NTCサーミスタ内蔵
- 内蔵ポテンショメータによって評価が容易
- バッテリ急速充電電流制限調整範囲:50mA~1200mA
- EVキット上のMOSFETおよび抵抗アレイを使用したダイナミック充電電流プログラミング
- ポテンショメータ調整が可能
- 予備充電/充電完了スレッショルド調整範囲:10mA~200mA
- EVキット上のMOSFETおよび抵抗アレイを使用したダイナミック充電電流プログラミング
- ポテンショメータ調整が可能
- 選択可能な充電ソースコネクタ:2.1mm BarrelまたはMicro-USB
- 3ステータスLEDインジケータ
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルカメラ
- eブック
- GPS、PND
- ヘッドセットおよびメディアプレーヤー
- スマートフォン
- USB充電
説明
MAX8900Aの評価キット(EVキット)は、±22V入力定格とJEITA*バッテリ温度監視を備えたスイッチモードLi+/Li-PolyチャージャのMAX8900Aを評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8900Aは、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)バッテリを充電します。MAX8900Aは、3.4V~6.3Vの電源から最大1.2Aの電流をバッテリに供給します。外付け抵抗とポテンショメータは、急速充電電流および予備充電/充電完了スレッショルドを調整します。JEITAバッテリ温度監視は、充電電流および終端電圧を監視します。
MAX8900AのEVキットは、MAX8900Aが出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX8900Bの評価にも使用することができます。MAX8900AのEVキットをお求めの際に、MAX8900Bの無料サンプルをご請求ください。
MAX8900AのEVキットは、MAX8900Aが出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX8900Bの評価にも使用することができます。MAX8900AのEVキットをお求めの際に、MAX8900Bの無料サンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8900AおよびMAX8900Bの評価キット | Jun 03, 2010 |