先頭に戻る

MAX8895W、MAX8895X、およびMAX8895Yの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Micro-B USBコネクタ
  • デュアルスピード動作(フルスピード:MAX8895Y、ロースピード:MAX8895W/MAX8895X)
  • 入力過電圧保護:16V (max)
  • バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
  • Smart Power Selector™によって放電バッテリまたはバッテリなしで動作
  • LEDインジケータ
  • ロジックスイッチ
  • バッテリ温度のNTC監視
  • サーマルレギュレーションによって過熱を防止

アプリケーション/用途

  • Bluetooth®ヘッドセット
  • 充電用クレードル
  • ポータブル機器

説明

MAX8895の評価キット(EVキット)は、デュアルパスリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX8895_を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、アダプタタイプ自動検出とUSBエニュメレーション機能によってUSBポートまたは専用チャージャから駆動します。

このEVキットは、充電(アクティブローCHG)、予備充電状態(アクティブローPREQ)、パワーOK (アクティブローUOK)、および障害状態(アクティブローFLT)用のLEDインジケータを備えています。これらのLEDは、外付けLDOを介して、SYS、BAT+、またはBUSから給電することができます。このEVキットは、プログラマブル充電電流(JU1、JU2)、過熱保護用のNTCサーミスタ(R11)、およびMAX8895_の機能のロジックスイッチ(SW1、SW2)も備えています。

初期設定で、このEVキットはMAX8895Y用に構成されていますが、わずかなボード/ハードウェア変更でMAX8895W/MAX8895X用にも再構成することができます。MAX8895W/MAX8895Xを評価する場合は、このEVキットをお求めの際にMAX8895WEWA+/MAX8895XEWA+の無料サンプルを請求してください。フルデータシート(英語版)の「Evaluating the MAX8895W/MAX8895X」の項を参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。