製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8845ZおよびMAX8845Yの評価キット | Mar 16, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- CCCV、温度安定化リニアシングルセルLi+バッテリチャージャ
- 外付けMOSFET、逆流防止ダイオード、または電流検出抵抗が不要
- 設定可能な急速充電電流(1ARMS max)
- 設定可能なトップオフ電流スレッショルド
- 入力過電圧保護されたDCからの4.7V出力(SAFEOUT)
- 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)
- 入力電圧範囲:4.25V~28V (入力過電圧保護:+7.5V以上)
- 低ドロップアウト電圧:300mV (500mAの場合)
- 入力電源検出出力(アクティブローPOK)、充電ステータス出力(アクティブローCHG)、および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
- 自動起動用出力(MAX8845Z = ABO、MAX8845Y = アクティブローABO)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
アプリケーション/用途
- Bluetooth®機器
- 携帯およびコードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- スマートフォンおよびPDA
- USBアプライアンス
説明
MAX8845Zの評価キットは、システム内の低い電圧定格のUSBまたはチャージャ入力用の過電圧保護されたLDO出力(SAFEOUT)と、バッテリパックが不在の場合にICをディセーブルするバッテリパック検出回路(DETBAT)を特長としています。このICは、入力ソースが7.5Vを超えると充電をディセーブルし、不適切または障害のあるACアダプタから保護します。MAX8845ZのEVキットは、外付け抵抗(R1)によって設定可能な急速充電電流と、外付け抵抗(R2)によって設定可能なトップオフ電流スレッショルドも提供します。
他の機能には、アクティブロー制御入力(EN)およびアクティブロー入力電源検出出力(POK)などがあります。このICは、入力ソースとバッテリ接続を識別する起動補助回路も備えており、システム起動用に出力信号(MAX8845Z = ABO、MAX8845Y = アクティブローABO)を提供します。
MAX8845Yバージョンの評価をする場合は、MAX8845ZEVKIT+とともにMAX8845YETC+をご注文のうえ、フルデータシートの「Evaluating the MAX8845Y (MAX8845Yの評価)」の項を参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8845ZおよびMAX8845Yの評価キット | Mar 16, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。