先頭に戻る
主な特長
- CCCV、温度安定化リニア1セルLi+バッテリチャージャ
- 外付けのMOSFET、逆流防止ダイオード、および電流検出抵抗が不要
- プログラマブルな急速充電電流(1ARMS max)
- 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)
- 入力電圧範囲:4.25V~28V (入力OVP:7V以上)
- 残量ゲージ用の充電電流モニタ(ISET)
- 低ドロップアウト電圧:300mV (500mAの場合)
- 入力電源検出出力(アクティブローPOK)および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
- ソフトスタートによって突入電流を抑制
- 自動起動(ABO)用の出力
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX8814の評価キット(EVキット)は、28VリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャのMAX8814を評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8814のEVキットは、4.25V~28Vの入力電源範囲で動作しますが、このICは、入力電圧が7Vを上回ると充電をディセーブルにし、不適切なまたは故障したACアダプタから保護します。MAX8814のEVキットは、外付け抵抗(R2)によって設定される可変急速充電電流を備えています。その他の特長として、アクティブロー制御入力(アクティブローEN)、およびアクティブロー入力電源検出出力(アクティブローPOK)があります。また、このICは、入力ソースおよびバッテリ接続を識別し、システム起動用の出力信号(ABO)を提供する起動補助回路も備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8814の評価キット | Feb 13, 2008 |