先頭に戻る

MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y、およびMAX8804Zの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • シングルセルLi+バッテリ用完全チャージャ
  • デュアル入力、30V ACアダプタ/16V USB
  • 外付けFET、ブロッキングダイオード、および検出抵抗が不要
  • USBまたはACアダプタ入力を自動選択
  • 急速充電電流およびトップオフスレッショルドの設定が容易
  • 独自のダイ温度レギュレーション制御
  • 急速充電電流制限精度:±5%
  • バッテリパック検出入力(MAX8804V/MAX8804W)
  • 電源プレゼンスおよびチャージャステータス出力
  • 予備充電不要(MAX8804Y)
  • 放熱特性に優れた小型2mm x 3mmのTDFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • MP3プレーヤー
  • その他のハンドヘルド機器
  • ポータブルメディアプレーヤー

説明

MAX8804Zの評価キット(EVキット)は、シングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の高集積リニアバッテリチャージャのMAX8804Zを検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは、4.15V~30VのDC電源電圧または4.15V~16VのUSB入力電圧を受け付けますが、いずれかの入力電圧が7.5Vを上回ると不適切なまたは障害のある入力電源から保護するために充電をディセーブルにします。このEVキットへの単純な単線式SET入力によって、ユーザはチャージャのイネーブル/ディセーブル、または充電電流とトップオフスレッショルド設定することができます。このEVキット上の3つのLEDは、パワーOK、USBパワーステータス、およびチャージャステータスを表示します。また、MAX8804ZのEVキットは、MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yも評価することができます。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。