先頭に戻る
主な特長
- バッテリ電圧精度:0.5%
- 入力電流制限精度:3%
- バッテリ充電電流精度:3%
- 最大バッテリ充電電流:8A
- 入力電圧範囲:+8V~+25V
- Li+、NiCd、およびNiMHの各バッテリを充電
- サイクルごとの電流制限
- SMBus対応、2線式シリアルインタフェース
- Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを搭載
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 医療用機器
- ノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC
説明
MAX8731Aの評価キット(EVキット)は、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットはIntel System Management Bus (SMBus™)を使って、バッテリレギュレーション電圧、チャージャ電流出力、および入力電流制限設定ポイントを制御します。
MAX8731AのEVキットは、最大8Aの電流で1個、2個、3個、または4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。MAX8731Aの評価システム(EVシステム)は、MAX8731AのEVキットとマキシムSMBUSMON2ボードから構成されます。MAX8731AのEVキットはWindows® 95/98/2000/XP対応ソフトを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。
MAX8731AのEVキットは、最大8Aの電流で1個、2個、3個、または4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。MAX8731Aの評価システム(EVシステム)は、MAX8731AのEVキットとマキシムSMBUSMON2ボードから構成されます。MAX8731AのEVキットはWindows® 95/98/2000/XP対応ソフトを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8731Aの評価キット/評価システム | Sep 12, 2007 |