先頭に戻る

MAX8725の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8725の評価キット Sep 02, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電流制限
  • 出力電圧精度:±0.5% (内部リファレンス使用の場合)
  • システム電源を自動選択
  • アナログ入力による充電電流および充電電圧の制御
  • 監視用出力
    ACアダプタ電流
    ACアダプタの有無
  • 最大バッテリ電圧:17.6V
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • 最大バッテリ充電電流:3A
  • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • ハンドヘルドデータ端末
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

    説明

    MAX8725の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットは、最大3Aの電流で3または4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。充電電流と入力電源電流は、搭載されたポテンショメータを使って調整可能です。出力電圧は、4.2V x (バッテリパック内の直列セルの数)に設定されます。直列セルの数はジャンパで選択可能です。出力電圧は、2個の抵抗器を取り付けて、4V~4.4V (x 直列セルの数)の間で設定することができます。このEVキットは、ACアダプタ電流およびACアダプタの有無を監視する出力を備えています。

    MAX8725は、2つの外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給する電源経路を自動的に選択します。この判断は、ACアダプタの有無に基づいて行われます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX8725の評価キット Sep 02, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。