先頭に戻る

MAX8677Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8677Aの評価キット Sep 04, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DC入力電流制限値:2A (EVキット標準設定)
  • DC入力電流制限調整範囲:0.5A~2A
  • USB電流制限:100mAまたは500mA
  • 充電電流制限値:1A (EVキット標準設定)
  • 充電電流調整範囲:0.3A~1.5A
  • 入力電流過熱制限スレッショルド:+100℃
  • 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ

アプリケーション/用途

  • デジタルカメラ
  • GPSナビゲーション
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • ポータブルメディア/MP3プレーヤー
  • スマート携帯電話

説明

MAX8677Aの評価キット(EVキット)は、デュアル入力チャージャおよびSmart Power Selector™ ICのMAX8677Aを検証します。このEVキットはDC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は抵抗で調整可能な電流制限値を備え、またUSB電流入力制限値は100mAまたは500mAにロジック設定されます。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8677Aの評価キット Sep 04, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。