MAX8606EVKIT

MAX8606の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX8606の評価キット(EVキット)は、単一セル、リチウムイオン(Li+)バッテリ用リニアチャージャのMAX8606を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは100mA/500mAのUSBポートまたは4.25V~14Vの入力電源で動作しますが、入力電圧が5.8Vを超えると充電がディセーブルされます。過電圧、温度過昇/温度過冷、および充電時間に関してバッテリを連続的に監視しながら、ローバッテリプリチャージ、電圧/電流制限急速充電、およびトップオフ充電などで構成される制御アルゴリズムを使って、充電がリチウムイオン(Li+)セルに最適化されています。低RDSONバッテリスイッチとともに3.5V~4.2VのSYS出力によって、バッテリが極度に放電しているか、または未取付けの場合でもシステムに給電されます。チャージャの状態は、2つのオープンドレイン出力によって表示されます。2つのロジック入力(アクティブローEN1およびアクティブローEN2)で、サスペンドモード、100mA、500mA、または750mAの急速充電モードを選択します。最大充電電流は、最大1Aまでプログラマブルです。MAX8606は、3mm x 3mmの省スペース、14ピンTDFNパッケージで実装されています。

MAX8606のEVキットは、MAX8856の評価にも使用することができます。MAX8856を評価するためにはEVキットとともに無料サンプルをご請求ください。

主な特長

  • 100mA、500mA、および最大1Aを選択可能な入力電流制限
  • 入力電圧範囲:4.25V~14V
  • 入力過電圧保護
  • バッテリ用サーミスタ入力
  • チャージャステータス出力
  • 熱特性に応じて最適化された充電レート
  • タイプB、USBジャック
  • 3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話、スマートフォン、PDA
  • デジタルカメラ、MP3プレーヤー
  • USB機器、充電用クレードルおよびドック
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
MAX20342
USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP

  • Low Power Consumption
  • Delivers USB Compliance and Flexibility
  • Simplifies Complex System Designs

MAX17701
4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller

  • Optimized Feature Set for Supercapacitor Charging
  • Reliable Operation in Adverse Environmental Conditions

MAX17701


MAX77751
3.15A USB Type-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries

  • Up to 16V Protection
  • 13.7V Maximum Input Operating Voltage
  • 3.15A Maximum Charging Current

MAX77962
23VIN 3.2AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2Sリチウムイオンバッテリ用

  • 入力動作範囲:3.5V~23V (耐圧:30VDC)
  • 逆リーク保護
  • 設定可能な入力電流制限:50mA~3.15A

MAX17320
2S~4S ModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵

  • バッテリヘルス + 設定可能な安全性/保護
  • ModelGauge m5 EZアルゴリズム
  • 較正なしで高精度の測定