先頭に戻る

MAX846Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX846Aの評価キット Oct 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Liイオン充電用の0.5%内部リファレンス
  • バッテリに供給する電圧と電流の両方に対するレギュレーション
  • 1または2セル(選択可能)のLiイオンバッテリを充電
  • 内蔵1%、3.3V、低ドロップアウトリニアレギュレータ
  • オフ状態におけるバッテリからの漏れ電流:1µA (max)
  • パワーグッド機能
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • Li+ (リチウムイオン)/ニッケル水素/ニッカド等あらゆるバッテリに対応したチャージャ
  • ノートブックコンピュータ

説明

MAX846Aの評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Liイオン)バッテリ用のスタンドアロン充電器です。充電レギュレータは、外部の低コスト、PNPパストランジスタを駆動する電圧ループおよび電流ループで構成されています。電圧レギュレーションモードで電流電圧コンバータが供給する電圧は、Liイオンバッテリを流れる電流に比例しています。フロート電圧と充電電流は、僅か2つの外付抵抗で設定できます。MAX846AのEVキットは、10Vの電源を使用して2個のLiイオンセルを800mAで充電する設定で出荷されています。

MAX846AのEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装プリント基板です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX846Aの評価キット Oct 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。