先頭に戻る

MAX77962の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77962の評価キット Jun 29, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵USB Type-CバックブーストチャージャのMAX77962を評価
  • 入力動作範囲を実証:3.5V~23V
  • 最大3.2Aの充電を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • ボード上のダミーサーミスタによってJEITA準拠を実証
  • 実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

アプリケーション/用途

  • 2セルバッテリ動作機器
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション

説明

MAX77962の評価キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®バックブーストチャージャのMAX77962を評価する完全実装および試験済み表面実装プリント回路基板(PCB)です。

MAX77962のEVキットは、I2C通信インタフェースを内蔵したIC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX77962)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUI ソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降が必要です。

簡易ブロック図

MAX77962EVKIT-06、MAX77962EVKIT-12:ボード写真 MAX77962EVKIT-06、MAX77962EVKIT-12:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77962の評価キット Jun 29, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。