先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77960B/MAX77961Bの評価キット Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
  • Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
  • Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • Demonstrates USB-OTG Functionality
  • Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
  • Assembled and Tested
  • I2C Serial Interface

アプリケーション/用途

  • 2および3セルバッテリ動作機器
  • バッテリバックアップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ドローン
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • パワーツール
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
  • ワイヤレススピーカー

説明

The MAX77960B/MAX77961B evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed circuit board (PCB) that evaluates the MAX77960B/MAX77961B, 3A/6A USB Type-C® buck-boost chargers.

The MAX77960B/MAX77961B EV kit includes the IC evaluation board with integrated I2C communication interface and USB micro-B cable. Windows®-based graphical user interface (GUI) software is available for use with the EV kit and can be downloaded from Maxim’s website at www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (under the Design Resources tab) and www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(under the Design Resources tab). Windows 7 or newer is required to use with the EV kit GUI software.

簡易ブロック図

MAX77960BEVKIT06、MAX77960BEVKIT12、MAX77961BEVKIT06、MAX77961BEVKIT12:ボード写真 MAX77960BEVKIT06、MAX77960BEVKIT12、MAX77961BEVKIT06、MAX77961BEVKIT12:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77960B/MAX77961Bの評価キット Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。