製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
- Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
- Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
- Demonstrates USB-OTG Functionality
- Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
- Assembled and Tested
- I2C Serial Interface
アプリケーション/用途
- 2および3セルバッテリ動作機器
- バッテリバックアップ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ドローン
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- パワーツール
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
- ワイヤレススピーカー
説明
The MAX77960B/MAX77961B evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed circuit board (PCB) that evaluates the MAX77960B/MAX77961B, 3A/6A USB Type-C® buck-boost chargers.
The MAX77960B/MAX77961B EV kit includes the IC evaluation board with integrated I2C communication interface and USB micro-B cable. Windows®-based graphical user interface (GUI) software is available for use with the EV kit and can be downloaded from Maxim’s website at www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (under the Design Resources tab) and www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(under the Design Resources tab). Windows 7 or newer is required to use with the EV kit GUI software.