先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77950の評価キット Jun 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • すぐに使えるレシーバコイル付きEVキット
  • 出力電圧(VOUT)、整流器出力電圧(VRECT)、およびAC電圧を測定する複数のテストポイント
  • 多機能テスト用のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェア
  • LEDインジケータによる動作監視
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリパワーバンク
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド
  • ヘッドセット
  • POS機器
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • スマートウォッチ
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス
  • Wi-Fiホットスポット

説明

MAX77950の評価キット(EVキット)は、先進的なワイヤレスパワーレシーバICのMAX77950を評価する完全実装および試験済みPCBです。このICは、WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)通信プロトコルの仕様上の要件を満たしています。WPCまたはPMAトランスミッタと組み合わせると近距離磁界誘導を利用して動作し、最大12Wの出力電力を供給します。

このEVキットには、ワイヤレス電力送受信用の平面コイルや、デバイスの機能を評価するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えたWindows®ベースのソフトウェアが付属しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77950の評価キット Jun 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。