MAX77860の評価キット
主な特長
- 単一入力スイッチモードチャージャのMAX77860を評価
- 入力動作範囲を実証:4.0V~13.5V
- USB Type-C充電を実証:最大3.15A
- アダプタ検出を実証
- USB-OTG機能を実証
- 実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
アプリケーション/用途
- モバイルPOS機器
- ポータブル産業機器
- ポータブル医療機器
- 1Sリチウムイオンアプリケーション用USB Type-C充電
説明
MAX77860の評価システム(EVシステム)は、リバースブースト機能およびSafeout LDOに加えて、USB Type-C CC検出および充電機能を備えた単一入力スイッチモードバッテリチャージャを評価する完全実装および試験済みの表面実装プリント基板(PCB)です。
MAX77860のEVシステムには、I2Cインタフェースを内蔵した集積回路(IC)評価ボードと、MINIQUSB通信デバイスが含まれています。このEVシステムとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが利用可能で、マキシムのウェブサイトのMAX77860の製品ページからダウンロードすることができます。EVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のオペレーティングシステムが必要です。
Technical Docs
データシート | MAX77860の評価キット | Jun 07, 2019 |