先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77829の評価キット Dec 09, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • EVキットはデバイス動作に必要な全部品のほか、柔軟性と使いやすさを追加する多数の部品を内蔵
  • 使いやすいプッシュボタンインタフェースによるオン/オフ制御
  • 実装および試験済み
  • テストポイントによって測定対象のノードへのアクセスが容易
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • ジャンパヘッダはテストポイントとシャントの両方として機能

アプリケーション/用途

  • その他リチウムイオンバッテリ電源ハンドヘルド機器
  • スマートフォンおよびタブレット

説明

MAX77829は、最新3G/4Gスマートフォンおよびタブレット向けの高性能コンパニオンPMICです。このPMICは、リバースブースト機能を備えた単一入力2.0Aスイッチモードチャージャ、および1セルリチウムイオン(Li+)バッテリに対し最大22V (DC)のアダプタ入力保護、SAFEOUT LDO、および最大25mA/ストリングと35V出力電圧をサポートするWLEDバックライトドライバを備えています。また、このデバイスは、デュアルチャネル1.5A (組合せ、750mA/ch)フラッシュLEDドライバ(トーチモードを含む)も備えています。

MAX77829の評価キット(EVキット)は、MAX77829の機能および性能を実証する完全実装および試験済みプリント回路基板です。このEVキットは、各ブロックや機能を簡単に評価することができます。パッケージには、マキシムが提供する1組のMINIQUSB (I2C-USBインタフェースとして機能)がMAX77829のEVキットと共に提供されており、試験を容易にしています。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77829の機能を実行するための使いやすいインタフェースを備えています。このソフトウェアはグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77829の評価キット Dec 09, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。