先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77751の評価キット Sep 02, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 保護:最大16V
  • 入力動作電圧:14V (max)
  • 充電電流:3.15A (max)
  • 放電電流保護:6A
  • ファームウェアまたは通信不要
  • USB検出内蔵
    • USB Type-C用のCC検出内蔵
    • 旧来のSDP、DCP、およびCDP用のBC1.2検出内蔵
    • 自動入力電流制限設定
  • 適応型入力電流制限(AICL)による入力電圧安定化
  • リバースブースト機能:最大5.1V、1.5A
  • 全機能の端子制御
    • 抵抗で設定可能な急速充電電流
    • 抵抗で設定可能なトップオフ電流
    • ENBST端子によってリバースブーストをイネーブルおよびディセーブル
    • STAT端子によって充電状態を表示
    • INOKB端子によって入力パワーOK (POK)を表示
    • ITOPOFF端子によって充電をディセーブル
  • 電力経路内蔵
  • バッテリ真の切断FET内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ウェアラブル機器の充電クレードル
  • GPSトラッカー
  • モバイルポイントオブセール(mPOS)端末
  • モバイルルーター
  • ポータブル医療機器
  • パワーバンク
  • ワイヤレスヘッドホン

説明

MAX77751の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン3.15A USB Type-C®自律型チャージャのMAX77751を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

このEVキットは、自律的な設定を備えたスイッチモードチャージャおよびSmart Power Selectoです。MAX77751は4.5V~14Vの入力で動作可能で、最大3.15Aの急速充電電流および3A (max)の入力電流制限を備えています。

このEVキットは、USB Type-C CC検出、USBバッテリ充電仕様1.2 (BC1.2)に準拠したバッテリ充電、入力挿入時の独自アダプタ検出、および入力源からの最大許容電流に応じたチャージャ入力電流制限の自動設定を備えています。

MAX77751はリバースブースト機能を備え、ENBST端子によってイネーブルされCHGINへの5.1V/1.5A出力が可能になります。

簡易ブロック図

MAX77751CEVKIT、MAX77751FEVKIT:ボード写真 MAX77751CEVKIT、MAX77751FEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77751の評価キット Sep 02, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。