先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX77734の評価キット Oct 16, 2017
ユーザーガイド MAX77734 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • サーミスタ搭載
    • 赤/緑LED
    • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDO用の電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
    • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

アプリケーション/用途

説明

MAX77734の評価キット(EVキット)は、MAX77734を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77734の機能を容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77734の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

簡易ブロック図

MAX77734EVKIT:ボード写真 MAX77734EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX77734の評価キット Oct 16, 2017
ユーザーガイド MAX77734 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。