MAX20361の評価キット
主な特長
- USB給電動作
- 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
- Pmod I2Cインタフェース
- 柔軟な構成
- ボード上にソーラーセルおよび電流監視を実装
- Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 資産トラッキング装置
- 産業用IoTセンサー
- 医療用機器
- ウェアラブルフィットネス
- ワイヤレスセンサネットワーク
説明
MAX20361の評価キット(EVキット)は、最大電力点追従(MPPT)およびハーベストカウンタ内蔵シングル/マルチセルソーラーハーベスタのMAX20361を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。
このEVキットは、ボード上に調整可能な電流ソースおよび単結晶ソーラーセルを備え、ICへの入力電流を生成します。また、MAX20361の内蔵チャージャを評価するためのスーパーキャパシタおよび抵抗負荷も備えています。このEVキットは負荷電流監視回路を備え、MAX20361の出力電流を便利に検出することができます。
EVキットのソフトウェアはUSB2PMB2アダプタボードをUSB上で制御し、I2Cコマンドを生成します。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。
Technical Docs
データシート | MAX20361の評価キット | Sep 29, 2020 |