先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20345の評価キット Jan 17, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB-Power Option
  • Flexible Configuration
  • On-Board Battery Simulation
  • Sense Test Point for Output-Voltage Measurement
  • Windows® 8/Windows 10-Compatible Graphical User Interface (GUI) Software
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

説明

The MAX20345 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX20345 ultra low-power wearable power management integrated circuit (PMIC).

The MAX20345 is a battery-charge-management solution ideal for low-power wearable applications. The device includes voltage regulators such as bucks, boost, buckboost, and linear regulators, as well as a battery management solution with battery seal, linear battery charger, and smart power path selector.

The MAX20345 EV system comes with the MAX20345_ SYS_EVKIT_B board, the PICO2PMB# board, and two micro-B cables. The EV system has the MAX20345AEWN+ installed. The device is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The application sends commands to the MAXPICO2PMB USB-to-I2C adapter board to configure the MAX20345.

簡易ブロック図

MAX20345EVSYS:ボード写真 MAX20345EVSYS:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX20345の評価キット Jan 17, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。