先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20332の評価キット Aug 08, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB給電動作
  • 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
  • Pmod I2Cインタフェース
  • デバイス多重化用のUSBコネクタ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX20332の評価キット(EVキット)は、過電圧プロテクタ内蔵USBチャージャ検出のMAX20332を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmodコネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。

このEVキットはボード上にLDOを備え、USB +5Vから電源電圧を生成します。ボード上のLDOの出力は、ICへの給電用に4.2V、3.3V、または2.3Vに設定可能です。

EVキットのソフトウェアはUSB上でUSB2PMB2アダプタボードを制御し、アダプタボードがI2Cコマンドを生成します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20332の評価キット Aug 08, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。