先頭に戻る

MAX1925、MAX1926の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1925、MAX1926の評価キット Dec 20, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:5V~12V
  • 最大急速充電電流:1A
  • LED充電状態/障害インジケータ
  • 12ピンTQFNパッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラ
  • PDA
  • 自己充電バッテリパック

説明

MAX1926の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは最大12Vの入力から4.2Vを出力し、最大1Aの充電電流を供給します。発光ダイオード(LED)によって、セルの充電状態が表示されます。

また、このEVキットを使って、入力電圧充電範囲4.5V~6.1VのシングルセルLi+バッテリチャージャのMAX1925を評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1925、MAX1926の評価キット Dec 20, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。