先頭に戻る

MAX1898の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1898の評価キット Apr 01, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • シンプルなスタンドアロンLi+チャージャ
  • 過放電セルを安全にプリチャージ
  • トップオフ充電によりバッテリ容量をフルに活用
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 携帯電話
    • クレードルチャージャ
    • PDA
    • 自己充電バッテリパック
    • シングルセルLi+ (リチウムイオン)駆動ポータブル機器

    説明

    MAX1898の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは、出力電圧4.7V~12Vの電源により、4.2VまでシングルLi+バッテリを充電します。入力電圧が6V以上になると、許容充電電流が、外付けMOSFETの電力消費定格で制限されます。また、EVキットのジャンパを使って、総充電時間とチャージャリスタート電圧レベルを容易に調整することができます。さらに、セルの充電状態がLEDで表示されます。4.1VまでLi+バッテリを充電する場合、このEVキット基板のMAX1898 (U1) ICをMAX1898EUB41と取り替えてください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX1898の評価キット Apr 01, 2002

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。