先頭に戻る

MAX1894、MAX1924の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1894、MAX1924の評価キット Mar 18, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • セル過電圧から保護
  • セル低電圧から保護
  • 過充電/過放電電流およびパック短絡状態から保護
  • 0.8µA (typ)のシャットダウン消費電流によりセル過放電防止
  • 低動作消費電流:30µA (typ)
  • 小型16ピンQSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 3または4直列Li+ (リチウムイオン)バッテリパック

説明

MAX1894の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットはMAX1894リチウムイオン(Li+)バッテリパックプロテクタを使って、過電圧、低電圧、過充電/過放電電流、およびバッテリパック短絡状態から4直列Li+セルバッテリパックを保護することができます。3個の外付けPチャネルMOSFETにより、バッテリパックの充電/放電経路が制御されます。MAX1894の評価キットでは2個の入力を備えています。これらの入力を使用してマイクロコントローラ(µC)は、保護MOSFETを制御したり、MAX1894をシャットダウンモードにすることができます。また、この評価キットはMAX1924も評価できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1894、MAX1924の評価キット Mar 18, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。