先頭に戻る シンプルなスタンドアロンリチウムイオンチャージャ 低電力 過放電セルを安全に事前充電 フルバッテリ容量にするトップオフ充電 8ピンµMAX®パッケージ 表面実装構成 完全実装および試験済み
主な特長
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- ページャ
- パームトップ、ハンディターミナル
- ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
- スマートバッテリパック/充電器
説明
MAX1879はPチャネルMOSFETと出力が+4.7V~+20Vの電流制限されたACアダプタを併用すると、1個のリチウムイオン(Li+)セルを安全に急速充電することができます。
MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。
MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1879の評価キット | Mar 21, 2006 |