先頭に戻る

MAX1874の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1874の評価キット Sep 17, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DC入力:最大18V
  • USB入力:最大6.5V
  • USBおよび/またはACアダプタから充電
  • オスのUSBタイプBコネクタ
  • ACアダプタ電源ジャック
  • ジャンパによって構成の変更が容易

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • デジタルカメラ
  • PDA
  • ワイヤレスアプリケーション

説明

MAX1874の評価キット(EVキット)は、USBおよび/またはACアダプタ駆動の1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャのMAX1874を評価するために設計されています。このEVキットボードは、ACアダプタ用電源ジャック、オスのUSBタイプBコネクタ、および充電LEDインジケータを搭載しています。

MAX1874のEVキットは、バッテリチャージャの構成を容易に変更可能な4個のジャンパ(JU1~JU4)を備えています。ジャンパJU1は充電をイネーブルまたはディセーブルし、ジャンパJU2はUSB充電電流を最大100mAまたは500mAに設定し、ジャンパJU3はサーミスタ検出を有効にし、ジャンパJU4はDC入力急速充電電流を750mAまたは1Aに設定します。また、DC入力急速充電電流を抵抗で調整することもできます。

DC入力は最大18Vを受け付けますが、6.2Vを上回る充電を阻止します。USB入力は、最大6.5Vまでの入力を受け付けます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1874の評価キット Sep 17, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。