先頭に戻る

MAX1873の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1873の評価キット Jul 01, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電流ソース制限
  • 4個のリチウムイオンバッテリを充電
  • Niベースのバッテリも充電可能
  • 最大入力:28V
  • 300kHz PWM動作
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 2、3、または4セルLi+ (リチウムイオン)バッテリパックチャージャ
  • 6、9、または10セルLi+ (リチウムイオン)バッテリパックチャージャ
  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルデスクトップアシスタント(PDA)
  • ポータブルインターネットタブレット

説明

MAX1873の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みPCBで、リチウムイオン(Li+)またはニッケル(Ni)ベースのバッテリパックを充電しながらシステム負荷に電源供給することができます。このEVキットは、総ソース電流と最大バッテリ充電電流を3Aに制限し、4個直列Li+セルを最大4.2Vに充電するようにプリセットされています。また、充電電流に比例するアナログ出力電圧によって、ADCやマイクロコントローラは充電電流を監視することもできます。このEVキットは、最小出力18.5Vの電源が必要です。

このEVキットは、電源からの総入力電流、最大バッテリ充電電流、および充電セル電圧の制限を再設定することができます。Li+セル電圧は、標準の1%抵抗により4.009V~4.387Vに設定することができます。2個または3個のセルのLi+バッテリパックを充電するには、EVキットボードのICを部品選択表(Parts Selection Table)に記載のICと取り替えてください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1873の評価キット Jul 01, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。