先頭に戻る ステップアップ/ステップダウントポロジ あらゆる種類のバッテリを充電可能:リチウムイオン、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、鉛など 入力電圧範囲:+10V~+25V バッテリ充電電流:2.4A (max) バッテリコンプライアンス電圧:最大17.6V 充電電圧精度:±0.5% 入力電流制限 アナログ入力による充電電流、充電電圧、および入力電流制限の制御 アナログ出力による入力電流の表示 完全実装およびテスト済み 表面実装部品
主な特長
アプリケーション/用途
- ハンドヘルド端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
説明
MAX1870Aの評価キット(EVキット)は、あらゆるバッテリに対応する正確で高効率のバッテリチャージャです。このEVキットでは、アナログ入力を使用して充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、あらゆるバッテリを最大2.4Aの充電電流で充電することができます。バックブースト昇降圧トポロジによって高い効率が達成されます。このEVキットは、入力電流とACアダプタの存在をモニタするために使用することができる出力を備えています。
MAX1870A EVキットは、完全実装およびテスト済みの表面実装プリント回路(PC)ボードです。
MAX1870A EVキットは、完全実装およびテスト済みの表面実装プリント回路(PC)ボードです。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1870Aの評価キット | Apr 27, 2005 |