先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17854の評価キット Dec 20, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Provides a Convenient Platform for Evaluating the
  • Features and Functions of the MAX17854
  • Versatile GUI Interface for Features Evaluation
  • Plug-and-Play Architecture for Rapid System Prototyping
  • Force and Sense Pin Headers for Precision Measurement Assessment
  • Built-In Resistor Stack for Battery Emulation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

説明

The MAX17854 evaluation kit (EV kit) is used to demonstrate the features and capabilities of the MAX17854 14-channel high-voltage smart sensor data acquisition interface IC. The EV kit is coupled with a MAX17851 EV kit to establish communication with a host PC. With communication established, control of the MAX17854 EV kit is executed through the EV kit GUI on the host PC. The GUI is Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, and Windows 10-compatible and is available through your local Maxim Integrated sales office.

Note: References to the MAX17851 in this data sheet pertain equally to the MAX17841B as well.

The MAX17854 EV kit design provides a convenient platform for evaluating the features and functions of the IC, in addition to the IC’s electrical parameters. The EV kit with vertical communication connectors (TXLP_CONN, RXLP_CON, TXUP_CONN, RXUP_CONN) and snap and lock battery pack connector enables the user to quickly build and evaluate a system with up to 32 daisychain devices.

簡易ブロック図

MAX17854EVKIT:ボード写真 MAX17854EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17854の評価キット Dec 20, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。