先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17853の評価キット Sep 24, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX17853の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインタフェース
  • プラグ&プレイアーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成を実現
  • 高精度測定評価用のフォース/センスピンヘッダ
  • バッテリエミュレーション用の抵抗スタック内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

説明

MAX17853の評価キット(EVキット)は、14チャネル高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17853の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17841BのEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17853のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールスオフィスを介して提供されます。注:フルデータシートのMAX17841に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。

MAX17853のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(P2、P3、P5、およびP6)およびスナップ&ロック式バッテリパックコネクタを備えており、ユーザーは最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17853の評価キット Sep 24, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。