先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17851の評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Provides a Convenient Platform for Evaluating the
  • Features and Functions of the MAX17851
  • Versatile GUI Interface for Features Evaluation
  • Plug-and-Play Architecture for Rapid System Prototyping
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリ管理システム(BMS)
  • 電気自動車およびハイブリッド電気自動車(EV/HEV)
  • エネルギーストレージシステム(ESS)

説明

The MAX17851 evaluation kit (EV kit) is used to demonstrate the features and capabilities of the MAX17851 SPI to UART safety monitoring bridge. With communication established, control of the MAX17851 EV kit is executed through the EV kit graphical user interface (GUI) on the host PC. The GUI is Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, and Windows 10-compatible and is available through your local Maxim Integrated sales office.

The MAX17851 EV kit design provides a convenient platform for evaluating the features and functions of the IC, in addition to the IC’s electrical parameters. The EV kit with vertical communication connectors enables the user to quickly build and evaluate the universal asynchronous receiver transmitter (UART) specially designed to interface with Maxim’s battery management data acquisition system.

簡易ブロック図

MAX17851EVKIT:ボード写真 MAX17851EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17851の評価キット Sep 21, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。