先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17843の評価キット Jan 03, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • UARTインタフェース
  • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 48V車載バッテリモジュールまたはシステム
  • バッテリパック
  • 電動自転車
  • 高電力バッテリバックアップシステム
  • 高電圧電気自動車(EV)
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • パワーツール
  • スーパーキャパシタバックアップシステム

説明

MAX17843の評価キット(EVキット)は、12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17843の機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17843の評価キット Jan 03, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。