先頭に戻る
MAX17823Hの評価キット
主な特長
- バッテリセルストリングエミュレーション
- UARTインタフェース
- Windows XP®、Windows Vista®、またはWindows® 7対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリパック
- バッテリシステム
- 電動自転車
- 電気自動車およびハイブリッド車(HEV)
- ハイパワーバッテリバックアップシステム
- 高電圧、マルチセル直列スタック-
- パワーツール
- SuperCapバックアップシステム
説明
MAX17823Hの評価キット(EVキット)は、高度スマートバッテリパックコントローラのMAX17823Hの機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイスのデイジーチェーン機能に対応します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17823Hの評価キット | Sep 09, 2019 |