先頭に戻る

MAX17710の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17710の評価キット Apr 13, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実装された太陽電池によって自己給電
  • THINERGYマイクロエナジーセル(MEC201)実装
  • 各種スイッチング周波数は入力電力レベルに合わせて調整
  • 評価用の各種テストポイント提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高温アプリケーション
  • 医療用機器
  • メモリおよびリアルタイムクロックバックアップ
  • 軍用/国防および航空宇宙
  • 受電/スマートカード
  • リモートワイヤレスセンサー
  • セミアクティブRFIDタグ
  • 玩具

説明

MAX17710GB20の評価キット(EVキット)は、エナジーハーベスティングチャージャおよびプロテクタのMAX17710GBの性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、ソリッドステートの再充電可能な薄型パワーソリューションである、Infinite Power Solutions, Inc. (IPS)のTHINERGY®マイクロエナジーセル(MEC201)を備えています。エナジーハーベスティングアプリケーションの電源として、太陽電池がEVキットに実装されています。太陽電池は、環境光でのMECの低電力充電を検証します。このICは、外部から追加可能な多種のエナジーハーベスティングソースを安定化および充電することができます。

このEVキットは自己給電型基板です。EVキットの出力は、最低1µAの電流でTHINERGY MECを充電します。このEVキットは、入力および出力の監視用のテストポイント、および各種設定のテスト用のジャンパを提供します。ブーストが動作中かどうかを示すために、LEDがCHG出力に備えられています。このICは、エクスポーズドパッドを備えた12ピンUTDFNパッケージで提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17710の評価キット Apr 13, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。