先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17703 in 4.2V Li-Ion Battery Charger Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17703 in 4.2V Li-Ion Battery Charger Application Feb 18, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates from an 6.3V to 60V Input Supply
  • 10A CC Mode Charging Current
  • 4.2V CV Mode Charging Voltage
  • 350kHz Switching Frequency
  • Resistor-Programmable UVLO Threshold (EN/UVLO)
  • Input-Short Protection
  • 3V Programmed Deeply Discharged Battery Detection
  • Capacitor Programmed 10.4 hours Safety Timer
  • Charge Termination on Full Battery Detection with Taper Current Threshold and Taper-Timer
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Limit
  • External Clock Synchronization (RT/SYNC)
  • Charger Status Flags (FLG1, FLG2)
  • Charging Current Monitoring (ISMON)
  • Battery Temperature Sensing and Charge when Within Operating Temperature Range +5°C to +45°C
  • IC Overtemperature Protection
  • Complies with CISPR 32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 照明、セキュリティカメラ、コントロールパネル用バッテリバックアップ
  • ビルおよびホーム-オートメーションのバックアップ電源
  • 産業用のバッテリ充電およびエネルギー蓄積
  • ポータブル産業用機器および医療用機器
  • 電動工具およびハンドヘルド端末

説明

The MAX17703EVKITA# (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17703 high-efficiency, highvoltage, Himalaya synchronous step-down DC-DC Li-ion charger controller. The EV kit charges the Li-ion battery in constant current (CC) and constant voltage (CV) states and terminates in a topup-charge state after the taper timer is elapsed. The EV kit is designed to charge the Li-ion battery with 10A CC mode charging current (ICHGMAX) and 4.2V CV mode voltage (VOUT) from an 6.3V to 60V input supply. The EV kit is optimized for a 24V nominal input application. The switching frequency of the EV kit is set at 350kHz (fSW) for optimum efficiency and component size. The EV kit features a safety timer (TMR) to set the maximum allowed CC mode and CV mode charging time. The EV kit also features battery temperature sensing and charges only when the temperature is in the allowable charging temperature range. For more details about the IC benefits and features, refer to the MAX17703 IC data sheet.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17703 in 4.2V Li-Ion Battery Charger Application Feb 18, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。