先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17701の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17701の評価キット Feb 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:7.1V~60V
  • CCモード充電電流:20A
  • CVモード出力電圧:5V
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 入力短絡保護
  • CCモードセーフティタイマー(TMR)
  • サイクル単位の過電流制限
  • 外部クロック同期(RT/SYNC)
  • チャージャステータスフラグ(FLG1、FLG2)
  • 充電電流監視(ISMON)
  • 出力過電圧保護(OVI)
  • IC過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業セーフティ用バックアップ電源
  • ビルおよびホームオートメーションのバックアップ電源
  • ピーク電力供給およびエネルギーストレージ
  • ポータブル医療機器
  • ライドスルーラストギャスプ電源

説明

MAX17701EVKITA# (EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流ステップダウンDC-DCスーパーキャパシタチャージャコントローラのMAX17701を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、定電流(CC)モードおよび定電圧(CV)モードを提供してスーパーキャパシタを充電します。このEVキットは、7.1V~60Vの入力電源から20AのCCモード電流(ICHGMAX)および5VのCVモード電圧(VOUT)を供給するように設計されています。このEVキットは、出力のスーパーキャパシタと並列に接続された最大10Aの連続負荷に対応します。このEVキットは、24V公称入力電圧のアプリケーション用に最適化されています。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHz (fSW)に設定されています。このEVキットは、定電流(CC)モードの最大許容充電時間を設定するセーフティタイマー(TMR)を備えています。ICの利点および特長の詳細については、MAX17701 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17701の評価キット Feb 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。