先頭に戻る

製品の詳細

MAX1757/MAX1758の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した試験済みのPC基板です。MAX1757EVキットは、1~3個の直列電池を充電するよう設定することができ、MAX1758のEVキットは、1~4個の直列電池を充電するよう設定できます。1%のレギュレーション電圧精度を維持しつつ、標準の1%抵抗を使用して電池の電圧を4.0V~4.4Vの範囲で設定できます。充電状態は3つのLEDにより示されます。

MAX1757/MAX1758のEVキットは障害の発生している電池を検出し、充電を中止します。充電の中止、事前検定および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。ユーザが用意したサーミスタをいずれかのEVキットに接続してバッテリ温度を監視し、高温または低温時の充電を中止することもできます。

主な機能

  • 最大3つの電池(MAX1757)および最大4つの電池(MAX1758)に対する完全なリチウムイオン充電ソリューション
  • バッテリ充電電流:1.5A
  • 低発熱/高効率
  • PWM動作:300kHz
  • 入力電圧範囲(MAX1757):14V (max)
  • 入力電圧範囲(MAX1758):28V (max)
  • パッケージ:28ピンSSOP
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

技術資料

データシート MAX1757、MAX1758の評価キット Aug 10, 2005

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 最大3つの電池(MAX1757)および最大4つの電池(MAX1758)に対する完全なリチウムイオン充電ソリューション
  • バッテリ充電電流:1.5A
  • 低発熱/高効率
  • PWM動作:300kHz
  • 入力電圧範囲(MAX1757):14V (max)
  • 入力電圧範囲(MAX1758):28V (max)
  • パッケージ:28ピンSSOP
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

説明

MAX1757/MAX1758の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した試験済みのPC基板です。MAX1757EVキットは、1~3個の直列電池を充電するよう設定することができ、MAX1758のEVキットは、1~4個の直列電池を充電するよう設定できます。1%のレギュレーション電圧精度を維持しつつ、標準の1%抵抗を使用して電池の電圧を4.0V~4.4Vの範囲で設定できます。充電状態は3つのLEDにより示されます。

MAX1757/MAX1758のEVキットは障害の発生している電池を検出し、充電を中止します。充電の中止、事前検定および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。ユーザが用意したサーミスタをいずれかのEVキットに接続してバッテリ温度を監視し、高温または低温時の充電を中止することもできます。

技術資料

データシート MAX1757、MAX1758の評価キット Aug 10, 2005

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。