先頭に戻る
製品の詳細
MAX17435の評価キット(EVキット)は、MAX17435 ICを評価する実装および試験済みPCBです。MAX17435は、SMBus™設定可能な充電電流、充電電圧、入力電流制限、再学習電圧、およびIINP電圧のディジタルリードバックを提供するあらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャコントローラです。このEVキットは、電力をシステム負荷に供給しながら、多種のバッテリパックに充電することができます。動作時、このEVキット回路は、システム負荷に給電するメイン電源としてACアダプタ入力またはバッテリを自動的に選択します。このEVキットの電流制限を上回ると、システム負荷が優先されて、バッテリ充電電流が自動的に低減されます。
このEVキットの入力電流制限、バッテリ充電電圧、および最大バッテリ充電電流は、最大100kbpsのデータレートで通信するSMBus対応のシリアルインタフェースを介して設定することができます。SMBusデータは、PCまたはユーザー提供のSMBusコントローラを使用し、内蔵USBインタフェース回路を介して送信されます。
このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えており、MAX17435の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。このプログラムは、メニュー方式で、ボタンおよびチェックボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットの入力電流制限、バッテリ充電電圧、および最大バッテリ充電電流は、最大100kbpsのデータレートで通信するSMBus対応のシリアルインタフェースを介して設定することができます。SMBusデータは、PCまたはユーザー提供のSMBusコントローラを使用し、内蔵USBインタフェース回路を介して送信されます。
このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えており、MAX17435の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。このプログラムは、メニュー方式で、ボタンおよびチェックボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
主な機能
- 入力動作:8V~24V
- ソフトウェア制御
- 入力ソース電流:11A (max)
- 充電電流:7A (max)
- 充電電圧:19.2V (max)
- 再学習電圧:19.2V (max)
- IINP電圧リードバック
- モニタ出力
- ACアダプタ電流/バッテリ放電電流
- ACアダプタの存在
- リニアレギュレータ出力:5.4V
- 電源の自動選択
- 実証済みPCBレイアウト
- 内蔵USBインタフェース回路によってSMBus対応の信号を生成
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザー提供のSMBus対応信号用PCBパッド
- エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージのMAX17435ETG+を評価
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
技術資料
データシート | MAX17435の評価キット | Apr 05, 2010 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 入力動作:8V~24V
- ソフトウェア制御
- 入力ソース電流:11A (max)
- 充電電流:7A (max)
- 充電電圧:19.2V (max)
- 再学習電圧:19.2V (max)
- IINP電圧リードバック
- モニタ出力
- ACアダプタ電流/バッテリ放電電流
- ACアダプタの存在
- リニアレギュレータ出力:5.4V
- 電源の自動選択
- 実証済みPCBレイアウト
- 内蔵USBインタフェース回路によってSMBus対応の信号を生成
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザー提供のSMBus対応信号用PCBパッド
- エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージのMAX17435ETG+を評価
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
説明
MAX17435の評価キット(EVキット)は、MAX17435 ICを評価する実装および試験済みPCBです。MAX17435は、SMBus™設定可能な充電電流、充電電圧、入力電流制限、再学習電圧、およびIINP電圧のディジタルリードバックを提供するあらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャコントローラです。このEVキットは、電力をシステム負荷に供給しながら、多種のバッテリパックに充電することができます。動作時、このEVキット回路は、システム負荷に給電するメイン電源としてACアダプタ入力またはバッテリを自動的に選択します。このEVキットの電流制限を上回ると、システム負荷が優先されて、バッテリ充電電流が自動的に低減されます。
このEVキットの入力電流制限、バッテリ充電電圧、および最大バッテリ充電電流は、最大100kbpsのデータレートで通信するSMBus対応のシリアルインタフェースを介して設定することができます。SMBusデータは、PCまたはユーザー提供のSMBusコントローラを使用し、内蔵USBインタフェース回路を介して送信されます。
このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えており、MAX17435の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。このプログラムは、メニュー方式で、ボタンおよびチェックボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットの入力電流制限、バッテリ充電電圧、および最大バッテリ充電電流は、最大100kbpsのデータレートで通信するSMBus対応のシリアルインタフェースを介して設定することができます。SMBusデータは、PCまたはユーザー提供のSMBusコントローラを使用し、内蔵USBインタフェース回路を介して送信されます。
このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えており、MAX17435の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。このプログラムは、メニュー方式で、ボタンおよびチェックボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
技術資料
データシート | MAX17435の評価キット | Apr 05, 2010 |