製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1737の評価キット | Jan 15, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 1~4セルの完全なリチウムイオン充電解決法
- 低発熱/高効率
- PWM動作:300kHz
- 入力電圧範囲:最大28V
- パッケージ:28ピンQSOP
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- デスクトップクレードル充電器
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
- ノートブックコンピュータ
説明
MAX1737は電池の障害を検出し、充電を中止します。充電の中止、予備検定、および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。充電状態は3つのLEDにより表示されます。MAX1737のEVキットに外部サーミスタを接続すると、バッテリ温度を監視し、温度が高すぎるか低すぎる場合に充電を中止することもできます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1737の評価キット | Jan 15, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。