先頭に戻る

MAX1736の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1736の評価キット Jan 03, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • シンプルなスタンドアロンアプリケーション回路
  • +4.1Vセルへの対応が容易
  • マイクロコントローラに対応
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み
  • 入力電源電圧: +4.7V~+20V

アプリケーション/用途

  • クレードルチャージャ
  • デジタルスチルカメラ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • 自己充電バッテリパック
  • シングルセルLi+ (リチウムイオン)ポータブルアプリケーション
  • 小型ハンドヘルド機器
  • ワイヤレス端末

説明

MAX1736評価キット(EVキット)は、1セルのリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を組み込んだ完全実装済み、試験済みの回路ボードです。付属の800mA電流制限付ACアダプタを使用すると、リチウムイオンセルを+4.2V (MAX1736EUT41では+4.1V)まで安全に急速充電できます。本EVキットはスタンドアロン環境用、またはマイクロコントローラとインタフェースするアプリケーション用として使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1736の評価キット Jan 03, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。