先頭に戻る

MAX17330の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17330の評価キット Jun 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1Sバッテリの充電、監視、保護
  • 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
  • バッテリ電圧(VBATT)範囲:+2.16V~+4.9V (デフォルトのハードウェア)
  • 入力電圧:最大5.7V
  • デフォルトの電流範囲:-5A (放電)~+2.56A (充電)、10mΩの検出抵抗使用時(より小さな検出抵抗を使用することで、さらに大きな電流に対応可能)
  • 2つのサーミスタ測定
  • ボード上のI2C通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 2画面スマートフォン、タブレット
  • ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
  • ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
  • ホーム/ビルオートメーション、センサー、カメラ
  • 医療機器、ヘルス、フィットネスモニタ
  • 並列バッテリAR/VRシステム
  • スマートバッテリおよびハイブリッドスーパーキャパシタバッテリ
  • USB PPSおよび直接充電

説明

MAX17330の評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証を内蔵した1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンチャージャ、残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17330のEVキットは、I2Cインタフェースを搭載したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを含んでいます。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、ウェブサイトからダウンロード可能です(製品ページMAX17330設計と開発)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17330の評価キット Jun 15, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。