先頭に戻る

MAX17320の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17320の評価キット Nov 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • マルチセルのパックを監視
  • 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
  • バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~+4.9V/セル(デフォルトのハードウェア)
  • デフォルトの電流範囲:-10A~+10A (5mΩの検出抵抗、より小さい検出抵抗への変更によってより高電流に対応可能)
  • サーミスタ測定
  • ボード上のI2C/1-Wire通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
  • Windows 7またはそれ以降に対応したソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ハンドヘルドコンピュータ、無線、および端末
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • 電動工具、ワイヤレススピーカ、およびドローン
  • スマートバッテリおよびバッテリバックアップ
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ

説明

MAX17320X/MAX17320Gの評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証内蔵した、2~4セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンパック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17320のEVキットは、I2C/1-Wire®インタフェースを内蔵したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、製品ページ(https://www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17320.html/)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17320の評価キット Nov 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。