MAX17263の評価キット
主な特長
- ModelGauge m5アルゴリズム
- シングルセルまたはマルチセルパックを監視
- ボード上のLEDアレイ
- サーミスタ測定回路
- ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリバックアップ
- ドローン
- 電動自転車
- ヘッドライトおよび懐中電灯
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- パワーツール
- 玩具
- ワイヤレススピーカー
説明
MAX17263Gの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge™ m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17263GのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17263)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17263の評価キット | Dec 08, 2021 |