先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17261の評価キット Dec 08, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 2S+からのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+4.6V~+39.2V
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • タブレット、2-in-1ラップトップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • 医療機器
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • 金融端末
  • モバイルプリンタ
  • 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)機器
  • ロボット
  • 電動自転車
  • バッテリバックアップ
  • ワイヤレススピーカー

説明

MAX17261G/MAX17261Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17261G/MAX17261XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17261.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

簡易ブロック図

MAX17261GEVKIT、MAX17261XEVKIT:ボード写真 MAX17261GEVKIT、MAX17261XEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17261の評価キット Dec 08, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。